Asignación de bornas MGF..2-DSM-C/DI/AZ1Z, MGF..4-DSM-C/DI/AZ1Z y MGF..4-DSM-C/XT/DI/AZ1Z

Tenga en cuenta las indicaciones para el cableado que figuran en la documentación del variador de frecuencia utilizado.

Conecte las unidades sin conector enchufable a las bornas del siguiente modo:

  1. ADVERTENCIA Electrocución por tensiones peligrosas en la caja de conexiones. Lesiones graves o fatales. Desconecte la tensión de la unidad. Observe las 5 reglas de seguridad del capítulo "Realizar los trabajos eléctricos de forma segura".
  2. Asegure el eje de salida de los motores de campo permanente contra la rotación. De este modo, se evita una descarga eléctrica por el funcionamiento regenerativo al girar el eje.
  3. Suelte los tornillos de la tapa. Retire la tapa.
  4. Introduzca los cables en la caja de conexiones a través de los prensaestopas.
    • Guíe el cable de la interfaz MOVILINK® DDI X16_A por el prensaestopas hasta la posición [2].
  5. En versiones con UL, conecte el conector enchufable X16_A como se indica a continuación:
    • Suelte el tornillo [1]. Retire la tapa del conector enchufable.
    • Conecte el conector enchufable X16_A.
    • Vuelva a colocar la tapa del conector enchufable.
  6. Conecte la unidad conforme a la siguiente asignación de bornas.

La siguiente imagen muestra las bornas de MOVIGEAR® MGF..2-DSM‑C/DI/AZ1Z (con esclavo MOVILINK® DDI, con encoder AZ1Z):

Borna

Nombre

Mar
cado

Función

X2_A
Bornas de conexión del motor

U

–

Fase U

V

–

Fase V

W

–

Fase W

PE

–

Conexión del conductor de puesta a tierra

X3_A

C

Rosa

Reservado

Res.

–

Reservado

B

Naranja

Reservado

X16_A
Interfaz MOVILINK
® DDI

DDI

–

Interfaz MOVILINK® DDI

La asignación de bornas también es válida para MGF..4‑DSM-C/DI/AZ1Z y MGF..4‑DSM-C/XT/DI/AZ1Z.