Bornes X4 pour capteur de température

Tenir compte des sections de câble admissibles lors des travaux d'installation.

Bornes X4 pour capteur de température

Sans embouts

Avec embouts (sans collet isolant)

Avec embouts (avec collet isolant)

Section de raccordement

0.2 mm2 – 1.5 mm2

0.25 mm2 – 1.5 mm2

0.25 mm2 – 0.75 mm2

Longueur de dénudage

8 mm