Bornes X2_A pour raccordement moteur

Tenir compte des sections de câble admissibles lors des travaux d'installation.

Bornes X2_A pour
raccordement moteur

Sans embouts

Avec embouts
(avec ou sans collet en plastique)

Section de raccordement

0.08 mm2 – 4 mm2

0.25 mm2 – 2.5 mm2

Longueur de dénudage

8 mm – 9 mm