Bornes X10_A pour capteur de température

Tenir compte des sections de câble admissibles lors des travaux d'installation.

Bornes X10_A pour capteur de température

Sans embouts

Avec embouts (sans collet isolant)

Avec embouts (avec collet isolant)

Section de raccordement

0.2 mm2 – 1.5 mm2

0.25 mm2 – 1.5 mm2

0.25 mm2 – 0.75 mm2

Longueur de dénudage

8 mm