Codification MOVIGEAR® classic

Le tableau suivant détaille la codification de l'unité d'entraînement.

MG

Gamme

MG = MOVIGEAR®

F

Type de réducteur

F = Réducteur à arbres parallèles

A

Exécution de l'arbre

A = Réducteur à arbre creux (arbre creux avec clavette)

T = Liaison TorqLOC®

T

Type de montage du carter

T = Entraînement avec bras de couple

S = Carter avec trous taraudés pour fixation d'un bras de couple

2

Taille

1 = Classe de couple 100 Nm

2 = Classe de couple 200 Nm

4 = Classe de couple 400 Nm

–

DSM

Variante MOVIGEAR®

DSM = Unité d'entraînement sans électronique

–

C

Version MOVIGEAR®

/

 

PE

Option MOVIGEAR®

XT = Couple augmenté (uniquement avec taille 4)

DI = Interface digitale (MOVILINK® DDI)

AZ1Z = Codeur Multitour avec liaison MOVILINK® DDI

KH1 = Connecteur pour moteur (frein) standard

KD1 = Connecteur pour moteurs avec interface digitale (MOVILINK® DDI)

PE = Dispositif d'équilibrage de pression pour l'électronique

PG = Dispositif d'équilibrage de pression intégré au réducteur

WA= Exécution pour zones humides (HCP200 / HCP200F)