Typenbezeichnung MOVIGEAR® classic

Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung der Antriebseinheit.

MG

Produktfamilie

MG = MOVIGEAR®

F

Getriebetyp

F = Flachgetriebe

A

Wellenausführung

A = Aufsteckgetriebe (Hohlwelle mit Passfeder)

T = TorqLOC®-Klemmverbindung

T

Gehäuseanbauart

T = Antrieb mit Drehmomentstütze

S = Gehäuse mit Gewinden zur Befestigung einer Drehmomentstütze

2

Baugröße

1 = Drehmomentklasse 100 Nm

2 = Drehmomentklasse 200 Nm

4 = Drehmomentklasse 400 Nm

–

DSM

MOVIGEAR® Variante

DSM = Antriebseinheit ohne Elektronik

–

C

MOVIGEAR® Version

/

 

PE

MOVIGEAR® Option

XT = Erhöhtes Drehmoment (nur in Verbindung mit Baugröße 4)

DI = Digital Interface (MOVILINK® DDI)

AZ1Z = Multi-Turn-Geber mit MOVILINK® DDI-Anbindung

KH1 = Steckverbinder für Standard (Brems-) Motor

KD1 = Steckverbinder für Motor mit Digital Interface (MOVILINK® DDI)

PE = Druckausgleichsverschraubung Elektronik

PG = Integrierter Druckausgleich Getriebe

WA = Nassbereichsausführung (HCP200/HCP200F)