Designación de modelo MOVIGEAR® classic

La siguiente tabla muestra la designación de modelo de la unidad de accionamiento.

MG

Serie de la unidad

MG = MOVIGEAR®

F

Tipo de reductor

F = Reductor de ejes paralelos

A

Versión de eje

A = Reductor de eje hueco (eje hueco con chaveta)

T = Sistema de montaje de eje hueco TorqLOC®

T

Tipo de montaje de carcasa

T = Accionamiento con brazo de par

S = Carcasa con roscas para la fijación de un brazo de par

2

Tamaño

1 = Clase de par 100 Nm

2 = Clase de par 200 Nm

4 = Clase de par 400 Nm

–

DSM

Variante de MOVIGEAR®

DSM = unidad de accionamiento sin electrónica

–

C

Versión de MOVIGEAR®

/

 

PE

Opción de MOVIGEAR®

XT = par aumentado (sólo en combinación con tamaño 4)

DI = interfaz digital (MOVILINK® DDI)

AZ1Z = encoder Multi-Vuelta con conexión MOVILINK®-DDI

KH1 = conector enchufable para motor (freno) estándar

KD1 = conector enchufable para motor con interfaz digital (MOVILINK® DDI)

PE = racor de compensación de presión electrónica

PG = compensación de presión integrada en el reductor

WA = versión para zonas húmedas (HCP200/HCP200F)