电缆截面4.0 mm2

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

符合性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/UL:

28129318

HELUKABEL®

Li9YYö

可变

4.0 mm2

AC 500 V

M23,公头,
编码环:灰色/绿色

连接电缆/延长电缆

M23,母头,编码环:灰色/绿色

CE/UL:

28113799

HELUKABEL®

LiYYö

可变

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:灰色/绿色,公头

裸露

CE/UL:

28113853

HELUKABEL®

LiY11YHF

可变

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:灰色/绿色,公头

连接电缆/延长电缆

M23,编码环:灰色/绿色,母头

CE/UL:

28113810

HELUKABEL®

Li9Y11YHF

可变

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:灰色/绿色,公头

连接电缆

裸露