连接电缆

更多的信息
  • 电缆截面2.5 mm2
  • 电缆截面4.0 mm2

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

版本: 04 / 24

© Copyright: 2024

关键词索引

MOVI-C® FIELD CONTROLLER

语言

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • 首页
  • 电气安装
  • 可选插接头的配置
  • X2326_1 和 X2326_2:用于AC 400 V、DC 24 V辅助电压和通讯的PA连接,输出端
  • 连接电缆