Câbles de raccordement
Informations complémentaires
Section de câble 2.5 mm2
Section de câble 4.0 mm2
❮
❯
MOVI C® FIELD CONTROLLER
Langue
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
Accueil
Installation électrique
Affectation des broches des connecteurs optionnels
X2326_1 et X2326_2 : raccordement PAC pour AC 400 V, tension de sauvegarde DC 24 V et communication, sortie
Câbles de raccordement