Section de câble 4.0 mm2

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE / UL :

28129318

HELUKABEL®

Li9YYö

variable

4.0 mm2

AC 500 V

M23, mâle,
bague de détrompage : gris/vert

Câble de liaison / Câble prolongateur

M23, femelle, bague de détrompage : gris/vert

CE / UL :

28113799

HELUKABEL®

LiYYö

variable

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : gris/vert, mâle

Extrémité libre

CE / UL :

28113853

HELUKABEL®

LiY11YHF

variable

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : gris/vert, mâle

Câble de liaison / Câble prolongateur

M23, bague de détrompage : gris/vert, femelle

CE / UL :

28113810

HELUKABEL®

Li9Y11YHF

variable

4.0 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : gris/vert, mâle

Câble de raccordement

Extrémité libre