Seção transversal do cabo 2.5 mm2
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28129326 | HELUKABEL® Li9YYö | Variável
| 2.5 mm2 500 VCA | |||
M23, macho, |
| M23, fêmea, anel de codificação: preto/verde | ||||
CE/UL: 28114426 | HELUKABEL® Li9YYö | Variável
| 2.5 mm2 500 VCA | |||
M23, macho, |
| aberto | ||||
CE/UL: 28114396 | HELUKABEL® Li9YYö | Variável
| 2.5 mm2 500 VCA | |||
M23, macho, |
| M23, fêmea, anel de codificação: preto/verde | ||||
CE/UL: 28114442 | HELUKABEL® Li9YYö | Variável
| 2.5 mm2 500 VCA | |||
M23, macho, |
| aberto | ||||