Section de câble 2.5 mm2
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 28129326 | HELUKABEL® Li9YYö | variable
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
M23, mâle, |
| M23, femelle, bague de détrompage : noir/vert | ||||
CE / UL : 28114426 | HELUKABEL® Li9YYö | variable
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
M23, mâle, |
| Extrémité libre | ||||
CE / UL : 28114396 | HELUKABEL® Li9YYö | variable
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
M23, mâle, |
| M23, femelle, bague de détrompage : noir/vert | ||||
CE / UL : 28114442 | HELUKABEL® Li9YYö | variable
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
M23, mâle, |
| Extrémité libre | ||||