Seção transversal do cabo 2.5 mm2

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/UL:

28129296

HELUKABEL®

Li9YYö

Variável

2.5 mm2

500 VCA

M23, macho,
anel de codificação: cinza/verde

Cabo de conexão/extensão

M23, fêmea, anel de codificação: cinza/verde

CE/UL:

28113780

HELU-KABEL®

Li9YYö

Variável

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: cinza/verde, macho

Cabo de conexão

aberto

CE/UL:

28113845

HELUKABEL®

Li9Y11YHF

Variável

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: cinza/verde, macho

Cabo de conexão/extensão

M23, anel de codificação: cinza/verde, fêmea

CE/UL:

28113802

HELUKABEL®

Li9Y11YHF

Variável

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: cinza/verde, macho

Cabo de conexão

aberto