Kabelquerschnitt 2.5 mm2

Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

CE/UL:

28129296

HELUKABEL®

Li9YYö

variabel

2.5 mm2

AC 500 V

M23, male,
Codier-Ring: grau/grün

Verbindungskabel/Verlängerungskabel

M23, female, Codier-Ring: grau/grün

CE/UL:

28113780

HELU-KABEL®

Li9YYö

variabel

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: grau/grün, male

Anschlusskabel

offen

CE/UL:

28113845

HELUKABEL®

Li9Y11YHF

variabel

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: grau/grün, male

Verbindungskabel/Verlängerungskabel

M23, Codier-Ring: grau/grün, female

CE/UL:

28113802

HELUKABEL®

Li9Y11YHF

variabel

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: grau/grün, male

Anschlusskabel

offen