Bornes de rede X1_a, X1_b
Durante os trabalhos de instalação, observar as seções transversais permitidas para cabos:
Bornes de rede X1_a, X1_b | sem terminal para cabos | com terminal para cabos |
|---|---|---|
Seção transversal da conexão | 0.5 mm2 – 6 mm2 | 0.5 mm2 – 6 mm2 |
Comprimento de decapagem | 13 mm – 15 mm | |