Bornas para conexión a red X1_a, X1_b

Durante los trabajos de instalación tenga en cuenta las secciones de cable admisibles:

Bornas para conexión a red X1_a, X1_b

Sin puntera de cable

Con puntera de cable
(con o sin collar de plástico)

Sección de conexión

0.5 mm2 – 6 mm2

0.5 mm2 – 6 mm2

Longitud sin aislamiento

13 mm – 15 mm