Tenir compte des sections de câble admissibles lors des travaux d'installation.
Bornes d'alimentation X1_a, X1_b
Sans embout
Avec embout(avec ou sans collet en plastique)
Section de raccordement
0.5 mm2 à 6 mm2
0.5 mm2 – 6 mm2
Longueur de dénudage
13 mm – 15 mm