Conector M23
Os conectores M23 estão disponíveis na versão de conector "reta".
Observar as informações a seguir:
- Alinhar o conector somente durante a montagem e a conexão da unidade de acionamento.
- Não usar alicates para alinhar o conector.
- Girar o conector apenas com o conector fêmea correspondente encaixado.
- A folga entre ao conector e o contato fêmea é de aprox. 2 mm.
- Aperte a porca de capa do conector M23 com 3 Nm.
- Certifique-se de que não haja movimento permanente com o conector.
Informações adicionais