Connecteurs M23
Les connecteurs M23 sont disponibles en exécution de connecteur "droit".
Tenir compte des remarques suivantes.
- Ne modifier la position du connecteur que pour le montage et le raccordement de l'unité d'entraînement.
- Ne pas utiliser de pince pour orienter le connecteur coudé.
- Tourner le connecteur uniquement avec le contre-connecteur enfiché en place.
- L'interstice entre le connecteur et la douille est d'environ 2 mm.
- Serrer l'écrou chapeau du connecteur M23 à un couple de 3 Nm.
- S'assurer de l'absence de mouvements répétés avec le connecteur.
Informations complémentaires