Conector enchufable M23
Los conectores enchufables M23 están disponibles en la versión "Recto".
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Alinee el conector enchufable solamente durante el montaje y la conexión a la unidad de accionamiento.
- No utilice alicates para alinear el conector.
- Gire el conector enchufable solo con el conector lado cliente insertado.
- El hueco entre el conector y el conector hembra es de aprox. 2 mm.
- Apriete la tuerca de racor del conector enchufable M23 con 3 Nm.
- Asegúrese de que no se ejecute ningún movimiento permanente con el conector enchufable.
Información adicional