Irregularidade 150 Firmware do controlador – Irregularidade geral na unidade

Subirregularidade: 150.1

Descrição: Irregularidade desconhecida

 

Resposta: Sem resposta

Causa

Ação

O firmware do MOVI-C® CONTROLLER detectou uma irregularidade grave, ao qual nenhuma irregularidade precisa da unidade pôde ser atribuído.

Verificar os livros de registro para novas entradas com o nível de gravidade "Irregularidade" ou "Exceção" para obter mais informações.

O armazenamento dos livros de registro no sistema de arquivos do MOVI-C® CONTROLLER pode ter que ser ativado primeiro. A confirmação da irregularidade faz com que seja reiniciado o MOVI-C® CONTROLLER.

Se os problemas persistirem, entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 150.2

Descrição: Reinício após o tratamento de exceção

 

Resposta: Sem resposta

Causa

Ação

O MOVI-C® CONTROLLER realizou um tratamento de exceção com reinício posterior. O elemento de ativação deste procedimento é, por exemplo, o acesso não autorizado à memória.

Durante o tratamento de exceção no sistema de arquivos, o MOVI-C® CONTROLLER armazenou um livro de registro com mais detalhes sobre a exceção. Usar para eliminação de irregularidades ou entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE com essas informações.

A confirmação da irregularidade faz com que seja reiniciado o MOVI-C® CONTROLLER.

Subirregularidade: 150.3

Descrição: Processo de inicialização com irregularidade

 

Resposta: Sem resposta

Causa

Ação

O MOVI-C® CONTROLLER não pôde ser iniciado corretamente. Isso pode ser causado, por exemplo, por configurações incorretas ou corrompidas do firmware do MOVI-C® CONTROLLER.

Verificar os livros de registro para novas entradas com o nível de gravidade "Irregularidade" ou "Exceção" para obter mais informações. O armazenamento dos livros de registro no sistema de arquivos do MOVI-C® CONTROLLER pode ter que ser ativado primeiro. A confirmação da irregularidade faz com que seja reiniciado o MOVI-C® CONTROLLER. Se os problemas persistirem, entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 150.4

Descrição: Irregularidade na fase inicial do processo de inicialização

 

Resposta: Sem resposta

Causa

Ação

O MOVI-C® CONTROLLER não pôde ser iniciado corretamente devido a irregularidades na fase de início prematura.

Verificar os livros de registro para novas entradas com o nível de gravidade "Irregularidade" ou "Exceção" para obter mais informações. O armazenamento dos livros de registro no sistema de arquivos do MOVI-C® CONTROLLER pode ter que ser ativado primeiro. No caso de pacotes de software corrompidos, regravar a mídia removível com pacotes de software originais da SEW-EURODRIVE. A confirmação da irregularidade faz com que seja reiniciado o MOVI-C® CONTROLLER. Se os problemas persistirem, entre em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.