Fallo 150 Firmware de controlador - Fallo general de la unidad

Subfallo: 150.1

Descripción: Error desconocido

 

Reacción: Sin respuesta

Causa

Medida

El firmware del MOVI-C® CONTROLLER ha detectado un fallo grave que no ha podido ser asignado a ningún fallo de la unidad concreto.

Compruebe si en los registros hay nuevas entradas de gravedad "Fallo" o "Excepción" para obtener más indicaciones.

De ser necesario, se debe activar primero el guardado de los registros en el sistema de archivos del MOVI-C® CONTROLLER. La confirmación del fallo provoca el reinicio del MOVI-C® CONTROLLER.

Si los problemas persisten, diríjase al servicio de atención al Cliente de SEW-EURODRIVE.

Subfallo: 150.2

Descripción: Reinicio tras intervención de excepción

 

Reacción: Sin respuesta

Causa

Medida

El MOVI-C® CONTROLLER ha ejecutado una intervención de excepción con reinicio siguiente. La activación de tal comportamiento se debe, p. ej., a un acceso no autorizado a la memoria.

Durante la intervención de excepción en el sistema de archivos, el MOVI-C® CONTROLLER ha guardado un registro con más detalles sobre la excepción. Utilícelo para solucionar el fallo o diríjase al servicio de atención al cliente de SEW-EURODRIVE con estas informaciones.

La confirmación del fallo provoca el reinicio del MOVI-C® CONTROLLER.

Subfallo: 150.3

Descripción: Proceso de arranque defectuoso

 

Reacción: Sin respuesta

Causa

Medida

El inicio del MOVI-C® CONTROLLER no se ha podido realizar correctamente. Esto puede estar causado, p. ej., por configuraciones incorrectas o corruptas del firmware del MOVI-C® CONTROLLER.

Compruebe si en los registros hay nuevas entradas de gravedad "Fallo" o "Excepción" para obtener más indicaciones. De ser necesario, se debe activar primero el guardado de los registros en el sistema de archivos del MOVI-C® CONTROLLER. La confirmación del fallo provoca el reinicio del MOVI-C® CONTROLLER. Si los problemas persisten, diríjase al servicio de atención al Cliente de SEW-EURODRIVE.

Subfallo: 150.4

Descripción: Fallo en la primera fase del proceso de arranque

 

Reacción: Sin respuesta

Causa

Medida

El inicio del MOVI-C® CONTROLLER no se ha podido realizar correctamente por motivo de fallos al principio de la fase inicial.

Compruebe si en los registros hay nuevas entradas de gravedad "Fallo" o "Excepción" para obtener más indicaciones. De ser necesario, se debe activar primero el guardado de los registros en el sistema de archivos del MOVI-C® CONTROLLER. Si los paquetes de software son corruptos, instale paquetes de software originales de SEW-EURODRIVE en el medio cambiable. La confirmación del fallo provoca el reinicio del MOVI-C® CONTROLLER. Si los problemas persisten, diríjase al servicio de atención al Cliente de SEW-EURODRIVE.