Desenho dimensional da versão MFC1.. conector
A figura abaixo apresenta um exemplo de dimensões adicionais do conector opcional para uma possível configuração de conector.
Mais informações encontram-se no capítulo "Instalação elétrica" > "Conector" > "Posições de conectores ..".

[1] | Compensação opcional de pressão |
[2] | Versão de conector M23, fêmea |
[3] | Versão de conector M12, fêmea |
[4] | Versão de conector M12, macho |
Todas as medidas em mm.