Desenho dimensional da versão MFC1.. conector incluindo conector fêmea

A figura abaixo apresenta um exemplo de dimensões adicionais do conector opcional para uma possível configuração de conector.

Mais informações encontram-se no capítulo "Instalação elétrica" > "Conector" > "Posições de conectores ..".

[1]

Distância de acordo com o raio de atuação permitido do cabo

[2]

Versão de conector M23 "reto"

[3]

Versão de conector M12 "angular"

[4]

Versão de conector M12 "reto"

Todas as medidas em mm.