Plano dimensional de la versión MFC1.. Conector enchufable

La siguiente imagen muestra un ejemplo de las dimensiones adicionales de los conectores enchufables opcionales para una posible configuración de conectores enchufables.

Encontrará más información en el capítulo "Instalación eléctrica" > "Conectores enchufables" > "Posiciones de los conectores enchufables ..".

[1]

Compensación de presión opcional

[2]

Versión de conector enchufable M23, hembra

[3]

Versión de conector enchufable M12, hembra

[4]

Versión de conector enchufable M12, macho

Todas las medidas en mm.