Cotes des connecteurs de l'exécution MFC1..

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, les cotes supplémentaires des connecteurs optionnels pour une éventuelle configuration de connecteurs.

Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Installation électrique" > "Connecteurs" > "Positions des connecteurs...".

[1]

Dispositif d'équilibrage de pression optionnel

[2]

Exécution de connecteur M23, femelle

[3]

Exécution de connecteur M12, femelle

[4]

Exécution de connecteur M12, mâle

Toutes les cotes sont indiquées en mm.