Caixa de ligação e tampa de controle (interna) versão MFC1..

 

A figura abaixo mostra a caixa de ligação e o lado inferior da tampa de controle (controlador):

[1]

Prensas cabos

[2]

Caixa de ligação

[3]

Conexão de rede

[4]

Conexão Unidades de acionamento Rede

[5]

Conector da unidade de conexão para a tampa de controle (controlador)

[6]

Réguas de bornes da eletrônica

[7]

Conexão do system bus EtherCAT®/SBusPLUS

[8]

Parafusos para conexão ao terra de proteção PE

[9]

Interruptor de corte em carga (opcional)

[10]

Tampa de controle (controlador)

[11]

Cartão de memória SD

[12]

Conector

[13]

Plaqueta de identificação da tampa de controle (controlador)

[14]

Chave DIP S3