Boîtier de raccordement et couvercle électronique (intérieur) exécution MFC1..
L'illustration suivante montre le boîtier de raccordement et la partie inférieure du couvercle électronique (contrôleur).

[1] | Presse-étoupes |
[2] | Boîtier de raccordement |
[3] | Raccordement réseau |
[4] | Raccordement unités d'entraînement réseau |
[5] | Fiche de connexion entre l'unité de raccordement et le couvercle électronique (contrôleur) |
[6] | Bornier électronique |
[7] | Raccordement bus système EtherCAT®/SBusPLUS |
[8] | Vis pour raccordement à la terre |
[9] | Interrupteur sectionneur (optionnel) |
[10] | Couvercle électronique (contrôleur) |
[11] | Carte mémoire SD |
[12] | Connecteurs |
[13] | Plaque signalétique du couvercle électronique (contrôleur) |
[14] | Interrupteur DIP S3 |