Caja de conexiones y tapa de la electrónica (interior) versión MFC1..
La siguiente imagen muestra la caja de conexiones y la parte inferior de la tapa de la electrónica (Controller):

[1] | Prensaestopas |
[2] | Caja de conexiones |
[3] | Conexión de red |
[4] | Conexión de unidades de accionamiento red |
[5] | Clavija de conexión de la unidad de conexión a la tapa de la electrónica (Controller) |
[6] | Regletas de bornas de la electrónica |
[7] | Conexión del bus de sistema EtherCAT®/SBusPLUS |
[8] | Tornillos para la conexión PE |
[9] | Seccionador de carga (opcional) |
[10] | Tapa de la electrónica (Controller) |
[11] | Tarjeta de memoria SD |
[12] | Conector enchufable |
[13] | Placa de características de la tapa de la electrónica (Controller) |
[14] | Interruptor DIP S3 |