Raccordement sur X4224 (M12 sur le couvercle électronique)

L'illustration suivante montre le raccordement du PC sur l'appareil.

[1]

Câble de liaison Ethernet RJ45/M12 (compatible environnement industriel)

avec connecteur M12, 4  pôles, mâle, détrompage D

REMARQUE

Les informations concernant l'adresse IP figurent au chapitre "Mise en service" > "Interrupteur DIP S3".