Raccordement sur X4233_1 ou X4233_2 (M12 sur le couvercle électronique)

L'illustration suivante montre le raccordement du PC sur l'appareil.

[1]

Câble de liaison Ethernet RJ45/M12 (compatible environnement industriel)

avec connecteur M12, 4  pôles, mâle, détrompage D