Conexión a X4233_1 o X4233_2 (M12 en la tapa de la electrónica)

La siguiente imagen muestra la conexión del PC a la unidad:

[1]

Cable de conexión Ethernet RJ45/M12 (apto para uso industrial)

con conector enchufable M12, 4 polos, macho, codificado en D