Conexión a X4224 (M12 en la caja de la electrónica)

La siguiente imagen muestra la conexión del PC a la unidad:

[1]

Cable de conexión Ethernet RJ45/M12 (apto para uso industrial)

con conector enchufable M12, 4 polos, macho, codificado en D

AVISO

Para información sobre la dirección IP, véase el capítulo "Puesta en marcha" > "Interruptor DIP S3".