对编码器电缆的要求
- 使用已屏蔽的编码器电缆。将屏蔽线连接在两侧。
- 编码器电缆的最大长度:100 m
- 使用SEW-EURODRIVE的预制编码器电缆。如果使用了其他编码器电缆,注意下列要求:
- 编码器电缆长度≤ 50 m
- 编码器电缆每条导线的截面必须≥ 0.25 mm2。导线单位长度的电阻最大可为78 Ω/km(20 °C时)。
- 编码器电缆长度> 50 m:
- 针对相应编码器电源电压和GND的导线截面必须≥ 0.5 mm2。该导线单位长度的电阻最大可为39 Ω/km。信号线单位长度的电阻最大可为78 Ω/km(20 °C时)。
- 编码器电缆的最大单位长度电容如下:
- 导线/导线的单位长度电容:CA’ = 70 pF/m
- 导线/屏蔽的单位长度电容:CS’ = 120 pF/m
- 在从编码器到变频器的信号路径中,编码器信号上不得存在到其他设备的支线道岔。
编码器电缆不得传送编码器信号之外的其他信号,也就是说,编码器信号不得与其他信号在同一电缆中传送。编码器信号的导线必须按以下方式成对绞合:
- UB和GND
- A+和A-
- B+和B-