Anforderungen an das Geberkabel

  • Verwenden Sie geschirmtes Geberkabel. Legen Sie den Schirm beidseitig auf.
  • Maximale Länge des Geberkabels: 100 m
  • Verwenden Sie die vorkonfektionierten Geberkabel von SEW-EURODRIVE. Wenn Sie andere Geberkabel verwenden, beachten Sie folgende Anforderungen:
    • Geberkabellänge ≤ 50 m
    • Der Querschnitt jeder Aderleitung des Geberkabels muss ≥ 0.25 mm2 sein. Der Widerstandsbelag der Aderleitungen darf maximal 78 Ω/km betragen (bei 20 °C).
    • Geberkabellänge > 50 m:
    • Der Querschnitt der Aderleitungen für die Geberversorgungsspannung und GND muss ≥ 0.5 mm2 sein. Der Widerstandsbelag dieser Aderleitungen darf maximal 39 Ω/km betragen. Der Widerstandsbelag der Signaladerleitungen darf maximal 78 Ω/km betragen (bei 20 °C).
    • Das Geberkabel darf maximal folgende Kapazitätsbeläge aufweisen:
    • Kapazitätsbelag Aderleitung / Aderleitung: CA’ = 70 pF/m
    • Kapazitätsbelag Aderleitung / Schirm: CS’ = 120 pF/m
    • Im Signalweg vom Geber zum Umrichter dürfen an den Gebersignalen keine Abzweigungen zu anderen Geräten vorhanden sein.

Das Geberkabel darf keine anderen Signale als die Gebersignale führen, d. h. die Gebersignale dürfen nicht in einem Kabel mit anderen Signalen geführt werden. Die Aderleitungen der Gebersignale müssen wie folgt paarweise verdrillt werden:

  • UB und GND
  • A+ und A-
  • B+ und B-