散装电缆的连接
下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号 | |
|---|---|
敷设型电缆 | 部件号 |
| 19150067, 19150075 |
连接说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
散装电缆 | 视制动控制而定的电机连接 | ||||
| 无 | 3线制动器 | 2线制动器 | ||
(例如BE/BZ制动器) | (例如BK/BP制动器) | ||||
导线颜色/ | 标志 | 信号 | 说明 | ||
黑色 | U/L1 | U | U相电机连接 | ||
黑色 | V/L2 | V | V相电机连接 | ||
黑色 | W/L3 | W | W相电机连接 | ||
绿色/黄色 | - | PI | 地线连接 | ||
黑色 | 1 | 制动器13 | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 | 制动器13(红色) | 制动器+ |
黑色 | 2 | 制动器14 | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 | 制动器14(白色) | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 |
黑色 | 3 | 制动器15 | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 | 制动器15(蓝色) | 制动器 |
白色 | - | Temp+ | 温度传感器+连接 | ||
蓝色 | - | Temp- | 温度传感器-连接 | ||
灰色 | - | Res. | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 | ||
粉红色 | - | Res. | 保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。 | ||