Anschluss der Rohkabel
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern | |
|---|---|
Verlegeart Kabel | Sachnummern |
| 19150067, 19150075 |
Anschlussbeschreibung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Rohkabel | Motoranschluss in Abhängigkeit der Bremsenansteuerung | ||||
| Ohne | 3-Leiter Bremse | 2-Leiter Bremse | ||
(z. B. BE/BZ-Bremse) | (z. B. BK/BP-Bremse) | ||||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Signal | Beschreibung | ||
Schwarz | U/L1 | U | Anschluss Motor, Phase U | ||
Schwarz | V/L2 | V | Anschluss Motor, Phase V | ||
Schwarz | W/L3 | W | Anschluss Motor, Phase W | ||
Grün/Gelb | - | PE | Anschluss Schutzleiter | ||
Schwarz | 1 | Bremse 13 | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. | Bremse 13 (rot) | Bremse+ |
Schwarz | 2 | Bremse 14 | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. | Bremse 14 (weiß) | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. |
Schwarz | 3 | Bremse 15 | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. | Bremse 15 (blau) | Bremse |
Weiß | - | Temp+ | Anschluss Temperaturfühler+ | ||
Blau | - | Temp | Anschluss Temperaturfühler | ||
Grau | - | Res. | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. | ||
Rosa | - | Res. | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlussraum isoliert und fixiert werden. | ||