Indicação de estado
É possível exibir o estado do controle por bornes priorizado (por exemplo, mensagem "Controle por bornes priorizado ativo" ou mensagem coletiva "Modo manual/Controle por bornes priorizado ativo") da seguinte forma:
- através de uma saída binária
- através de um relé
- através de um bit de palavra de estado
- através de um bit de mensagem
- através do display de 7 segmentos
- através do LED "DRIVE"
- Em unidades sem display de 7 segmentos (MOVIMOT®.., MOVIGEAR®, MOVITRAC advanced), o LED "DRIVE" pisca em verde com uma frequência de 1 Hz (= modo manual/controle por bornes priorizado).
INFORMAÇÃO