状态显示器
您可通过以下方式,查看优先端子控制的状态(例如,信息“优先端子控制已激活”或综合信息“手动操作/优先端子控制已激活”):
- 通过二进制输出端
- 通过继电器
- 通过状态字位
- 通过消息位
- 通过可视的7段数码管显示器
- 通过LED指示灯“DRIVE”
- 在没有7段数码管显示器的设备 (MOVIMOT®..、MOVIGEAR®、MOVITRAC advanced) 上,LED指示灯“DRIVE”以1 Hz的频率闪烁绿光(= 手动操作/优先端子控制)。
提示

您可通过以下方式,查看优先端子控制的状态(例如,信息“优先端子控制已激活”或综合信息“手动操作/优先端子控制已激活”):