Affichage d'état

L'état du pilotage par bornes priorisé (p. ex. message "Pilotage par bornes priorisé activé" ou le message groupé "Manuel / Pilotage par bornes priorisé activé") peut être affiché

  • via une sortie binaire
  • via un relais
  • via un bit du mot d'état
  • via un bit d'avertissement
  • via l'afficheur 7 segments
  • ou via la diode "DRIVE"
  • Pour les appareils sans afficheur 7 segments (MOVIMOT®.., MOVIGEAR®, MOVITRAC advanced), la diode "DRIVE" clignote en vert à une fréquence de 1 Hz (= Manuel / Pilotage par bornes priorisé).

REMARQUE

Dans le firmware 9.00, la communication par données process est entièrement désactivée. Pour cette raison, les données process concernant le système de pilotage amont ne sont pas mises à jour. Les données process indiquent donc l'état de fonctionnement précédent.
À partir du firmware 9.50, la communication par données process reste active. Les données process indiquent l'état actuel au système de pilotage amont.