Descrição do interruptor de corte em carga R01

O interruptor de corte em carga R01 desconecta as fases do motor (U, V, W) do motor entre a saída do conversor da tampa de controle e os bornes X2_A.

Acionar o interruptor de corte em carga somente quando o estágio de saída estiver bloqueado.

O contato de retorno do interruptor de corte em carga atua na entrada digital DI08.

Essa entrada digital DI08 deve ser configurada com a função "Bloqueio dos estágios de saída" (ajuste de fábrica).

Mais informações podem ser encontradas no capítulo "Operação" > Chave de manutenção.