Dados técnicos do interruptor de corte em carga M11
Interruptor de corte em carga M11 | ||
|---|---|---|
Função | Interruptor de corte em carga com contato de retorno e disparo por sobrecorrente | |
Corrente de disparo | 6.3 A | 16 A |
Fabricante/Tipo | EATON PKZM0-10 | EATON PKZM0-16 |
Chave de manutenção do | MOVIMOT® flexible tamanho 1 | MOVIMOT® flexible tamanho 2 |