Description de l'interrupteur sectionneur R01
L'interrupteur sectionneur R01 coupe les phases (U, V, W) du moteur entre la sortie variateur du couvercle électronique et les bornes X2_A.
Couper l'interrupteur sectionneur uniquement lorsque l'étage de puissance est verrouillé.
Le contact retour de l'interrupteur sectionneur agit sur l'entrée digitale DI08.
L'entrée digitale DI08 doit être configurée avec la fonction "Verrouillage étage de puissance" (réglage d'usine).
Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Exploitation" > Interrupteur marche/arrêt.