Montar a versão MMF32../M32/EBW com painel de montagem M32
Montar a unidade com o painel de montagem M32 conforme imagem a seguir.
A figura a seguir mostra as medidas de fixação da unidade com o painel de montagem M32 e resistência de frenagem BW100-005:

[1] | Resistência de frenagem BW100-005 (opcional /EBW) |
[2] | Painel de montagem M32 (aço galvanizado) |
[3] | Parafusos sextavados 4 x M6 |
Ao solicitar a versão MMF32../M32, o MOVIMOT® flexible MMF32 é montado no painel de montagem M32 na fábrica.
Ao solicitar a versão MMF../M32/EBW, o MOVIMOT® flexible MMF32 e a resistência de frenagem BW100-005 são montados de fábrica no painel de montagem M32. A resistência de frenagem BW100-005 é conectada à caixa de ligação de fábrica.
Os seguintes conjuntos de acessórios para adaptação estão disponíveis:
- Conjunto de acessórios MMF32 - Resistência de frenagem BW47-004/K-0.61 (28307321)
- Conjunto de acessórios MMF32 - Tampa protetora (28307313)