Montage de l'exécution MMF32../M32/EBW sur la tôle de montage M32

Procéder au montage de l'appareil sur la tôle de montage M32 selon le schéma suivant.

L'illustration suivante montre les cotes de fixation de l'appareil avec la tôle de montage M32 et la résistance de freinage BW100-005.

[1]

Résistance de freinage BW100-005 (option /EBW)

[2]

Tôle de montage M32 (acier galvanisé)

[3]

Vis H 4 x M6

En cas de commande de l'exécution MMF32../M32, le MOVIMOT® flexible MMF32 est monté d'usine sur la tôle de montage M32.

En cas de commande de l'exécution MMF../M32/EBW, le MOVIMOT® flexible MMF32 et la résistance de freinage BW100-005 sont montés d'usine sur la tôle de montage M32. La résistance de freinage BW100-005 est raccordée d'usine sur le boîtier de raccordement.

Les kits d'accessoires suivants pour le montage ultérieur sont disponibles.

  • Kit d'accessoires MMF32 - résistance de freinage BW47-004/K-0.61 (28307321)
  • Kit d'accessoires MMF32 - couvercle de protection (28307313)