安装规格为MMF32../M32/EBW的设备,配安装板M32
按下图所示装配带安装板M32的设备。
下图显示了设备(配安装板M32和制动电阻BW100-005)的安装尺寸:

[1] | 制动电阻BW100-005(选件/EBW) |
[2] | 安装板M32(镀锌钢) |
[3] | 六角头螺栓4 x M6 |
订购MMF32../M32规格时,MOVIMOT® flexible MMF32在出厂时已安装在安装板M32上。
订购MMF../M32/EBW规格时,MOVIMOT® flexible MMF32和制动电阻BW100-005在出厂时已安装在安装板M32上。制动电阻BW100-005在出厂时已连接至接线盒。
下列附件包可用于改装作业:
- 附件包MMF32 - 制动电阻BW47-004/K-0.61 (28307321)
- 附件包MMF32 - 保护罩 (28307313)