Chave DIP S3/5 – S3/6: Proteção do motor
Utilizar estas chaves DIP para selecionar o tipo de sensor de temperatura para a proteção térmica do motor.
S3/5 | S3/6 | Proteção do motor |
|---|---|---|
Tipo de sensor de temperatura | ||
0 | 0 | sem sensor de temperatura/modelo de proteção térmicaSe não for possível selecionar nenhum tipo de sensor de temperatura adequado, selecione "Sem sensor de temperatura/Proteção térmica do motor sem sensor de temperatura". Em motores DRN... ou DR2S..., isso ativa um modelo de proteção térmica do motor sem um sensor de temperatura. Consultar o manual do produto > capítulo "Planejamento de projeto da unidade de acionamento" > Seleção de acionamento .." > "Proteção térmica do motor sem sensor de temperatura. Com outros motores, a proteção de temperatura do motor não está ativa! |
1 | 0 | PK (PT1000) |
0 | 1 | TF |
1 | 1 | TH |