Interrupteurs DIP S3/5 à S3/6 : protection moteur

Ces interrupteurs DIP permettent de sélectionner le type de sonde de température pour la protection thermique du moteur.

S3/5

S3/6

Protection moteur

Type de sonde de température

0

0

Pas de sonde de température / modèle de protection thermiqueS'il n'est pas possible de sélectionner un type de sonde de température adapté, sélectionner "Aucune sonde de température / aucune protection thermique moteur sans sonde de température". Pour les moteurs DRN.. ou DR2S, un modèle de protection thermique moteur sans capteur de température est activé. Voir le manuel produit > chapitre "Étude et configuration de l'unité d'entraînement" > "Configuration de l'unité d'entraînement" > "Protection thermique moteur sans sonde de température". Pour les autres moteurs, aucune protection de la température n'est active !

1

0

PK (Pt1000)

0

1

TF

1

1

TH