Chave DIP S3/3 – S3/4: Atribuição do motor
Utilizar essas chaves DIP para selecionar a potência relativa do motor em comparação com a potência do conversor. A seleção depende da série do motor selecionada, do tipo de conexão do motor e da corrente nominal de saída da tampa de controle.
S3/3 | S3/4 | Atribuição do motor |
|---|---|---|
0 | 0 | Adaptado |
1 | 0 | 1 estágio menor |
0 | 1 | 2 estágios menores |
1 | 1 | 3 estágios menores |